Pubblica i tuoi prodotti
39750USA  AXOR ShowerSphere Overhead shower 370 1jet 1.75 GPM with shower arm
39750USA  AXOR ShowerSphere Overhead shower 370 1jet 1.75 GPM with shower arm
    AXOR

    39750USA AXOR ShowerSphere Overhead shower 370 1jet 1.75 GPM with shower arm

    AXOR ShowerSphere Overhead shower 370 1jet 1.75 GPM with shower arm

    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 39767000 Chrome

      - 39767140 Brushed Bronze

      - 39767250 Brushed Gold Optic

      - 39767300 Polished Red Gold

      - 39767310 Brushed Red Gold

      - 39767330 Polished Black Chrome

      - 39767340 Brushed Black Chrome

      -39767800 Stainless Steel Optic

      - 39767820 Brushed Nickel

      - 39767830 Polished Nickel

      - 39767950 Brushed Brass

      - 39767990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, shower arm
      • shower head size: 370 x 220 mm
      • spray type: Rain
      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
      • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
      • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min
      • projection: 391 mm
      • material spray disc: metal
      • overhead shower removable for cleaning
      • metal shower arm
      • installation: wall
      • connection thread: NPT ½
      • suitable for continous flow water heaters

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico39750USA
    • Famiglia di prodottoOverhead showers
    • Gruppo di famigliaAXOR ShowerSphere
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)100
    • Larghezza (pollici)370
    • Profondità (pollici)502
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Libbre)4.85
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti