Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Universal Rectangular Grab bar
AXOR

AXOR Universal Rectangular Grab bar

AXOR Universal Rectangular Grab bar
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 42613007 Chrome - 42613347 Brushed Black Chrome - 42613677 Matt Black - 42613997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • length: 355 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 300 mm • diameter drill hole: 6 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico42613CHN
  • Famiglia di prodottoAXOR Universal Rectangular
  • Gruppo di famigliaGrab bars
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-09-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)55
  • Larghezza (mm)355
  • Profondità (mm)78
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)1.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 25 25
  • Titolo OmniClassTowel Bars
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia