Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Universal Rectangular Shelf 300
AXOR Universal Rectangular Shelf 300
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Shelf 300

    AXOR Universal Rectangular Shelf 300
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 42644007 Chrome - 42644347 Brushed Black Chrome - 42644677 Matt Black - 42644997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material frame: solid brass • material shelf: metal • length: 300 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 340 mm • diameter drill hole: 6 mm • suitable for shower
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico42644CHN
    • Famiglia di prodottoAXOR Universal Rectangular
    • Gruppo di famigliaShelfs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)28
    • Larghezza (mm)400
    • Profondità (mm)110
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC011163
    • Nome ETIMShelf
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 25 00
    • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia