Unique ref.: | 42837000 |
---|---|
Produttore: | AXOR |
Famiglia prodotto: | AXOR Universal Accessories |
Gruppo prodotto: | Grab bars |
Larghezza (mm): | 30 |
Altezza (mm): | 444 |
Profondità (mm): | 138 |
Data di pubblicazione: | 2017-05-08 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Object (single object) |
Prodotto url: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--42837000.html |
---|---|
Istruzioni di installazione: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--42837000.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--42837000.html |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: | 4059625026915 |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it-ch/axor/product/42837000
Materiale principale: | Chrome |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | Germany |
Prodotto in: | Germany |
Peso netto (kg): | 1.88 |
Categoria BIMobject: | Sanitary - Sanitary Accessories |
---|---|
Classificazione IFC: | Sanitary Terminal |
Nome UNSPSC: | Sanitary ware |
Codice UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 Codice: | L721 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Sanitary equipment |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-35-06-79 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Shower Enclosures |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_40_20_06_79 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Shower enclosures |
NBS Reference Codice: | 35-06-79 |
NBS Reference Descrizione: | Shower Enclosures |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
Numero OmniClass: | 23-31 17 17 |
Titolo OmniClass: | Shower Enclosures |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
BIMobject®