Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Universal Softsquare Toilet paper holder
AXOR Universal Softsquare Toilet paper holder
    AXOR

    AXOR Universal Softsquare Toilet paper holder

    AXOR Universal Softsquare Toilet paper holder
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 42846670 Matt Black - 42846000 Chrome - 42846020 Polished Chrome - 42846130 Polished Bronze - 42846140 Brushed Bronze - 42846250 Brushed Gold Optic - 42846260 Brushed Chrome - 42846300 Polished Red Gold - 42846310 Brushed Red Gold - 42846330 Polished Black Chrome - 42846340 Brushed Black Chrome - 42846800 Stainless Steel Optic - 42846820 Brushed Nickel - 42846830 Polished Nickel - 42846930 Polished Brass - 42846950 Brushed Brass - 42846990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico42846XXX
    • Famiglia di prodottoAXOR Universal Softsquare
    • Gruppo di famigliaRoll holders
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)71
    • Larghezza (mm)143
    • Profondità (mm)81
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)356
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010553
    • Nome ETIMToilet roll holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 21
    • Titolo OmniClassToilet Paper Dispensers
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia