Pubblica i tuoi prodotti
42855XXX AXOR Universal Circular Toilet brush holder wall-mounted
42855XXX AXOR Universal Circular Toilet brush holder wall-mounted
    AXOR

    42855XXX AXOR Universal Circular Toilet brush holder wall-mounted

    4.6 su 5 stelle4.6(5 recensioni)
    AXOR Universal Circular Toilet brush holder wall-mounted
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 42855000 Chrome - 42855670 Matt Black - 42855700 Matt White - 42855950 Brushed Brass - 42855990 Polished Gold Optic - 42855250 Brushed Gold Optic - 42855140 Brushed Bronze - 42855300 Polished Red Gold - 42855310 Brushed Red Gold - 42855820 Brushed Nickel - 42855800 Stainless Steel Optic - 42855330 Polished Black Chrome - 42855340 Brushed Black Chrome - 42855020 Polished Chrome - 42855260 Brushed Chrome - 42855830 Polished Nickel - 42855130 Polished Bronze - 42855930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • material: metal • material recess: matt plastic • with cover lid • with removable insert • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico42855XXX
    • Famiglia di prodottoAXOR Universal Circular
    • Gruppo di famigliaToilet brush holders
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)428
    • Larghezza (mm)82
    • Profondità (mm)91
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010555
    • Nome ETIMLavatory brush set
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet brush holders
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 00
    • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Codice CSI UniFormat IIE2020
    • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia