Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Universal Circular Toilet paper holder with cover
AXOR Universal Circular Toilet paper holder with cover
    AXOR

    AXOR Universal Circular Toilet paper holder with cover

    AXOR Universal Circular Toilet paper holder with cover
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 42858000 Chrome - 42858670 Matt Black - 42858700 Matt White - 42858950 Brushed Brass - 42858990 Polished Gold Optic - 42858250 Brushed Gold Optic - 42858140 Brushed Bronze - 42858300 Polished Red Gold - 42858310 Brushed Red Gold - 42858820 Brushed Nickel - 42858800 Stainless Steel Optic - 42858330 Polished Black Chrome - 42858340 Brushed Black Chrome - 42858020 Polished Chrome - 42858260 Brushed Chrome - 42858830 Polished Nickel - 42858130 Polished Bronze - 42858930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico42858XXX
    • Famiglia di prodottoAXOR Universal Circular
    • Gruppo di famigliaRoll holders
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)64
    • Larghezza (mm)146
    • Profondità (mm)142
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010553
    • Nome ETIMToilet roll holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 21
    • Titolo OmniClassToilet Paper Dispensers
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia