Pubblica i tuoi prodotti
AXOR made by Schock Undermount sink MONTANO N-100XLY with automatic drain kit
AXOR

AXOR made by Schock Undermount sink MONTANO N-100XLY with automatic drain kit

AXOR made by Schock Undermount sink MONTANO N-100XLY with automatic drain kit
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 43043100 Polaris - 43043300 Bronze - 43043500 Magma Specification: • consists of: under-mount sink, automatic waste set with siphon • cut-out dimensions: 782 x 428 mm • material: granite (Cristadur) • number of bowls: 1 main bowl • without tap hole • cabinet size: 90 cm • type of installation: undermount • position overflow: on the back centered in the bowl • packaging: singlepackaging • sink depth: 240 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico43043XXX
  • Famiglia di prodottoAXOR made by Schock
  • Gruppo di famigliaSinks
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-09-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)350
  • Larghezza (mm)838
  • Profondità (mm)469
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)16
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011315
  • Nome ETIMKitchen sink
  • Nome UNSPSCSinks
  • Codice UNSPSC30181504
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia