uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

AXOR Edge Shut-off valve for concealed installation 46770000

Unique ref.: 46770000
Produttore: AXOR
Famiglia prodotto: AXOR Edge
Gruppo prodotto: Shut-off valves
Data di pubblicazione: 2019-04-01
Numero edizione: 1
Tipo: Object (single object)
Download (10)
AXOR Edge Shut-off valve for concealed installation

· connection type: DN15
· 1 outlet


Materiale principale: Chrome
Materiale secondario: Chrome
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany
Peso netto (kg): 0.855

Categoria BIMobject: Plumbing - Valves
Classificazione IFC: Valve
Nome UNSPSC: Valve parts or accessories
Codice UNSPSC: 40141616
Uniclass 1.4 Codice: L7117
Uniclass 1.4 Descrizione: Valves for water supply/distribution
Uniclass 2.0 Codice: PR-94
Uniclass 2.0 Descrizione: Valves
Uniclass 2015 Codice: Pr_65_54
Uniclass 2015 Descrizione: Valve products
NBS Reference Codice: 94
NBS Reference Descrizione: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 33 12 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Water Utility Distribution Valves
Numero OmniClass: 23-27 31 00
Titolo OmniClass: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Plumbing - Valves

Nome Valore
Method Of Operation concealed installation
Plumbing Fixture Type Shut-off valve

BIMobject®