Pubblica i tuoi prodotti
AXOR MyEdition Single lever basin mixer floor-standing with push-open waste set
AXOR MyEdition Single lever basin mixer floor-standing with push-open waste set
    AXOR

    AXOR MyEdition Single lever basin mixer floor-standing with push-open waste set

    AXOR MyEdition Single lever basin mixer floor-standing with push-open waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 47040000 Chrome/Mirror Glass - 47040600 Chrome/Black Glass - 47040670 Matt Black/Black Glass - 47040350 Satin Black/Black Glass - 47040360 Satin Black / Brushed Bronze Specification: • consists of: single lever basin mixer, plate, waste set • projection: 196 mm • spout height: 1158 mm • plate of glass made of safety glass • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico47040XXX
    • Famiglia di prodottoAXOR MyEdition
    • Gruppo di famigliaBasin mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1238
    • Larghezza (mm)124
    • Profondità (mm)245
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)17.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures