Pubblica i tuoi prodotti
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
    AXOR

    48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles

    AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles

    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 48150000 Chrome

      - 48150140 Brushed Bronze

      - 48150250 Brushed Gold Optic

      - 48150300 Polished Red Gold

      - 48150310 Brushed Red Gold

      - 48150330 Polished Black Chrome

      - 48150340 Brushed Black Chrome

      - 48150670 Matt Black

      - 48150800 Stainless Steel Optic

      - 48150820 Brushed Nickel

      - 48150950 Brushed Brass

      - 48150990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set

      • handle variant: lever handle

      • spray type: normal spray

      • ceramic valves hot/cold 90°

      • suitable for continuous flow water heaters

      • non-closing waste set

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN15

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico48150XXX
    • Famiglia di prodottoBasin mixer
    • Gruppo di famigliaAXOR One
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)60
    • Larghezza (mm)312
    • Profondità (mm)170
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.48
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Classificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures