Pubblica i tuoi prodotti
48656XXX AXOR One Affusion pipe
AXOR

48656XXX AXOR One Affusion pipe

AXOR One Affusion pipe

Voce di capitolato
  • Surfaces:

    - 48656000 Chrome

    - 48656140 Brushed Bronze

    - 48656250 Brushed Gold Optic

    - 48656300 Polished Red Gold

    - 48656310 Brushed Red Gold

    - 48656330 Polished Black Chrome

    - 48656340 Brushed Black Chrome

    - 48656800 Stainless Steel Optic

    - 48656820 Brushed Nickel

    - 48656950 Brushed Brass

    - 48656990 Polished Gold Optic

    Specification:

    • maximum flow rate at 3 bar: 13 l/min

      • Laminar spray with spray former

      • spray is not enriched with air

        • suitable for cold water connection

        • rinseable filter washer

        • connection thread: G ½

        • suitable for continous flow water heaters

      Specifiche tecniche
      • Rif. Unico48656XXX
      • Famiglia di prodottoAffusion pipe
      • Gruppo di famigliaAXOR One
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2025-07-10
      • Numero di versione1
      • Altezza (mm)44
      • Larghezza (mm)24
      • Profondità (mm)160
      Relativo a
      • Progettato inGermania
      • Prodotto inGermania
      • Peso Netto (Kg)0.16
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
      • Clasificazione IFCTerminale sanitario
      • Codice ETIMEC010161
      • Nome ETIMHand shower
      • Nome UNSPSCShowers
      • Codice UNSPSC30181503
      • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
      • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
      • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
      • Numero OmniClass23-31 17 00
      • Titolo OmniClassShowers
      • Codice CSI UniFormat IID2010
      • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures