Pubblica i tuoi prodotti
48713USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with cross handle
48713USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with cross handle
    AXOR

    48713USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with cross handle

    AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with cross handle
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 48713001 Chrome

      - 48713141 Brushed Bronze

      - 48713251 Brushed Gold Optic

      - 48713331 Polished Black Chrome

      - 48713341 Brushed Black Chrome

      - 48713671 Matt Black

      - 48713821 Brushed Nickel

      - 48713831 Polished Nickel

      - 48713951 Brushed Brass

      - 48713991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: shower thermostat, shut-off valve, diverter valve

      • 3 functions

      • 3 outlets (no shared function)

      • thermostat cartridge

      • Flow rate left and right: 37,9 l/min

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Quattro diverter valve for controlling 3 consumers

      • suitable for horizontal and vertical installation

      • Safety stop at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • material handles: metal

        • connection dimension: DN20

        • connection type: basic set

      Specifiche tecniche
      • Rif. Unico48713USA
      • Famiglia di prodottoThermostatic module
      • Gruppo di famigliaAXOR One
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2025-07-10
      • Numero di versione1
      • Altezza (pollici)354.5
      • Larghezza (pollici)121
      • Profondità (pollici)86
      Relativo a
      • Progettato inGermania
      • Prodotto inGermania
      • Peso Netto (Libbre)5.08
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
      • Clasificazione IFCValvola
      • Codice ETIMEC011329
      • Nome ETIMShower mixing tap
      • Nome UNSPSCSanitary ware
      • Codice UNSPSC301815
      • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
      • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
      • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Numero OmniClass23-31 11 00
      • Titolo OmniClassFaucets
      • Codice CSI UniFormat IID2010
      • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures