Pubblica i tuoi prodotti
48723USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with lever handle
48723USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with lever handle
    AXOR

    48723USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with lever handle

    AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with lever handle
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 48723001 Chrome

      - 48723141 Brushed Bronze

      - 48723251 Brushed Gold Optic

      - 48723331 Polished Black Chrome

      - 48723341 Brushed Black Chrome

      - 48723671 Matt Black

      - 48723821 Brushed Nickel

      - 48723831 Polished Nickel

      - 48723951 Brushed Brass

      - 48723991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: shower thermostat, shut-off valve, diverter valve

      • 3 functions

      • simultaneous utilization of 3 functions

      • thermostat cartridge

      • Flow rate left and right: 37,9 l/min

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Quattro diverter valve for controlling 3 consumers

      • Safety stop at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • connection dimension: DN20

      • connection type: basic set

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico48723USA
    • Famiglia di prodottoThermostatic module
    • Gruppo di famigliaAXOR One
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)354.5
    • Larghezza (pollici)121
    • Profondità (pollici)86
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Libbre)5.16
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures