Pubblica i tuoi prodotti
49441USA AXOR Citterio C Single lever bath mixer floor-standing - cubic cut
49441USA AXOR Citterio C Single lever bath mixer floor-standing - cubic cut
    AXOR

    49441USA AXOR Citterio C Single lever bath mixer floor-standing - cubic cut

    AXOR Citterio C Single lever bath mixer floor-standing - cubic cut
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 49441001 Chrome

      - 49441141 Brushed Bronze

      - 49441251 Brushed Gold Optic

      - 49441331 Polished Black Chrome

      - 49441341 Brushed Black Chrome

      - 49441671 Matt Black

      - 49441801 Stainless Steel Optic

      - 49441821 Brushed Nickel

      - 49441831 Polished Nickel

      - 49441951 Brushed Brass

      - 49441991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder

      • 2 functions

      • projection: 194 mm

      • spray type mixer: laminar spray

      • spray type hand shower: Rain, Mono

      • maximum flow rate at 3 bar: 23,4 l/min

      • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,3 l/min

      • Ceramic cartridge

      • diverter with automatic resetting

      • non-return valve

      • connection dimension: DN15

      • connection type: basic set

      • deck mounted

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • no additional maintenance opening required

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico49441USA
    • Famiglia di prodottoBath mixer
    • Gruppo di famigliaAXOR Citterio C
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)37.1
    • Larghezza (pollici)4.9
    • Profondità (pollici)12.4
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Libbre)16.32
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures