Pubblica i tuoi prodotti
49481XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower - cubic cut
49481XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower - cubic cut
    AXOR

    49481XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower - cubic cut

    AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower - cubic cut
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 49481000 Chrome

      - 49481140 Brushed Bronze

      - 49481250 Brushed Gold Optic

      - 49481300 Polished Red Gold

      - 49481310 Brushed Red Gold

      - 49481330 Polished Black Chrome

      - 49481340 Brushed Black Chrome

      - 49481670 Matt Black

      - 49481800 Stainless Steel Optic

      - 49481820 Brushed Nickel

      - 49481950 Brushed Brass

      - 49481990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: 3-hole bath mixer, hand shower, shower holder, shower hose

      • 2 functions

      • projection: 222 mm

      • spray type mixer: normal spray

      • spray type hand shower: Rain, Mono

      • maximum flow rate at 3 bar: 20,1 l/min

      • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min

      • flow rate of hand shower at 3 bar: 9,7 l/min

      • diverter with automatic resetting

      • connection dimension: DN15

      • connection type: basic set

      • wall-mounted

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • spray type hand shower: Rain, MonoRain
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico49481XXX
    • Famiglia di prodottoBath mixer
    • Gruppo di famigliaAXOR Citterio C
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)220
    • Larghezza (mm)372
    • Profondità (mm)240
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.49
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord