Pubblica i tuoi prodotti
49483XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted - cubic cut
49483XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted - cubic cut
    AXOR

    49483XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted - cubic cut

    AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted - cubic cut
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 49483000 Chrome - 49483140 Brushed Bronze - 49483250 Brushed Gold Optic - 49483300 Polished Red Gold - 49483310 Brushed Red Gold - 49483330 Polished Black Chrome - 49483340 Brushed Black Chrome - 49483670 Matt Black - 49483800 Stainless Steel Optic - 49483820 Brushed Nickel - 49483950 Brushed Brass - 49483990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • projection: 222 mm • spray type mixer: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • ceramic valves hot/cold 90° • connection type: basic set • wall-mounted • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico49483XXX
    • Famiglia di prodottoBath mixer
    • Gruppo di famigliaAXOR Citterio C
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)60
    • Larghezza (mm)312
    • Profondità (mm)240
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.81
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures