Pubblica i tuoi prodotti
49710XXX AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation with escutcheons for 3 functions
49710XXX AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation with escutcheons for 3 functions
    AXOR

    49710XXX AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation with escutcheons for 3 functions

    AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation with escutcheons for 3 functions
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 49710000 Chrome - 49710140 Brushed Bronze - 49710250 Brushed Gold Optic - 49710300 Polished Red Gold - 49710310 Brushed Red Gold - 49710330 Polished Black Chrome - 49710340 Brushed Black Chrome - 49710670 Matt Black - 49710800 Stainless Steel Optic - 49710820 Brushed Nickel - 49710950 Brushed Brass - 49710990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower thermostat, shut-off/ diverter valve, shut-off valve • 3 functions • simultaneous utilization of 2 functions • thermostat cartridge • maximum flow rate at 3 bar: 42 l/min • flow rate lower outlet: 37,9 l/min • Flow rate left and right: 37,9 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Quattro diverter valve for controlling 3 consumers • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection dimension: DN20 • connection type: basic set
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico49710XXX
    • Famiglia di prodottoThermostatic module
    • Gruppo di famigliaAXOR Citterio C
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)380
    • Larghezza (mm)120
    • Profondità (mm)80
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.48
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures