uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

AXOR Finish set waste and overflow set 58312820

Unique ref.: 58312820
Produttore: AXOR
Famiglia prodotto: AXOR
Gruppo prodotto: Bath waste and overflow
Data di pubblicazione: 2019-01-01
Numero edizione: 1
Tipo: Object (single object)
Download (9)
AXOR Finish set waste and overflow set

· consists of: turning handle, security plug
· suitable for standard and special bath tubs


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany
Peso netto (kg): 0.16

Categoria BIMobject: Plumbing - Valves
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Plumbing fixtures
Codice UNSPSC: 3018
Uniclass 1.4 Codice: L721
Uniclass 1.4 Descrizione: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Codice: PR-31-75
Uniclass 2.0 Descrizione: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Descrizione: Taps and water supply outlet fittings
NBS Reference Codice: 31-75
NBS Reference Descrizione: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numero OmniClass: 23-31 11 00
Titolo OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Plumbing - Valves

Nome Valore
Integral Finish Chrome
Mount Type Basin mounted

BIMobject®