Sistema completo per l’impermeabilizzazione sotto piastrella di terrazze/balconi, eseguita mediante ricopertura delle superfici con bicomponente elastoplastico cementizio e protezione dei giunti con sigillante poliuretanico in sinergia con bandelle visco-elastiche.
PROTECH FLEX
Sigillante poliuretanico monocomponente, igroindurente, a rapido indurimento, a modulo elastico medio/alto, permanentemente elastico, ad elevata durezza superficiale, resistenza allo strappo e agli agenti atmosferici, verniciabile. Ideale per la sigillatura deformabile di giunti di dilatazione su terrazze e balconi, per la colmatura di giunti su pareti prefabbricate e su manufatti in legno, acciaio, alluminio, rame, materie plastiche, intonaci, ecc..
PROBAND
Nastro adesivo, a freddo, idrorepellente, composto da uno strato a consistenza visco-elastica in gomma butilica, rivestito con un tessuto non-tessuto, in polipropilene, per l'impermeabilizzazione elastica di giunti non strutturali in balconi, terrazze, ecc.. Dimensioni della bandella: 80 mm x 0.9 mm.
OSMOCEM FLEX
Impermeabilizzante cementizio bicomponente, in dispersione acquosa, deformabile, a comportamento plasto-elastico. Particolarmente indicato per l’impermeabilizzazione di terrazze e balconi prima della posa della pavimentazione in piastrelle o mattonelle.
ARMAGLASS 160
Reti d’armatura antifessurative, a base di filati in fibra di vetro alcalino-resistenti, per la migliore distribuzione delle tensioni e per evitare cavillature da ritiro derivanti dalle escursioni termiche, a causa di disomogeneità planari ecc.. Questa versione da 160 g/m², con una maglia quadrata da 4 x 4 mm, è ideale per la realizzazione di rasature armate. Il rotolo standard è alto 1 m per 50 m di lunghezza.
UNIKOLL
Adesivo monocomponente, a base di cementi speciali, esenti da aggiunte nocive, promotori di adesione amido-derivati sabbie selezionate silicee e calcaree, filler reattivi ad elevata pozzolanicità, addensanti cellulosici.
Disponibilità Regionale
| Europa |
|---|
Italia |