Pubblica i tuoi prodotti
Pavimentazione architettonica in ghiaietto lavato
Pavimentazione architettonica in ghiaietto lavato
    Azichem
    Archiviato

    Pavimentazione architettonica in ghiaietto lavato

    Sistema completo per la realizzazione di una pavimentazione architettonica in ghiaietto lavato (calcestruzzo disattivato) ad elevate prestazioni e durabilità.  

    FLOORTECH PRERIT è una tecnologia a basso impatto ambientale riguardante la realizzazione di pavimentazioni in calcestruzzo confezionato mescolando “semplicemente”, con la corretta quantità di acqua: cemento (grigio o bianco), sabbia pulita, sassi di fiume, pietra naturale o graniglia di marmi pregiati, ossidi ferrosi coloranti (eventuali), fibre in polipropilene multifilamento (READYMESH PM-180) e una speciale miscela di additivi migliorativi delle prestazioni del calcestruzzo finale (PRERIT COMPOUND).

    Dopo la disattivazione della superficie mediante lo specifico disattivante PRERIT SOLUTION e ad indurimento avvenuto, la pavimentazione verrà trattata mediante specifiche soluzioni consolidanti e idrorepellenti (QL NANO LITHIUM SALT RESISTANT).

    Il “ghiaino lavato”, detto anche “sasso lavato”, è una soluzione pratica e duratura, ideale per realizzare superfici esterne eleganti, di grande effetto e ad un costo contenuto. Le sue proprietà meccaniche, estetiche e di durabilità, sono veramente ragguardevoli. L’effetto antisdrucciolo (effetto antislip), anche subito dopo un’abbondante pioggia, lo rende perfettamente sicuro, igienico e a norma. E’ un ottimo compromesso tra caratteristiche prestazionali, risultato estetico, durabilità complessiva e prezzo in opera rispetto ad ogni altra pavimentazione per esterni, presente sul mercato.

    • READYMESH PM-180
    • PRERIT COMPOUND
    • PRERIT SOLUTION
    • QL NANO LITHIUM SALT RESISTANT
    • PROTECH SIGILFLEX MONO

    READYMESH PM-180

    READYMESH PM-180 è una micro-fibra ausiliaria polipropilenica multifilamento, provvista di marcatura CE, di lunghezza pari a 18 mm, adatta per l’addizione in conglomerati cementizi in genere. L’aggiunta di READYMESH PM-180 all’impasto permette di contrastare il fenomeno delle fessurazioni da ritiro plastico del calcestruzzo, oltre ad avere effetti positivi per quanto riguarda la duttilità dell’impasto, la resistenza al gelo/disgelo, la resistenza agli urti e l’impermeabilità complessiva.

    PRERIT COMPOUND

    Composto aggiuntivo in polvere per il miglioramento prestazionale delle caratteristiche funzionali di calcestruzzi impiegati per la realizzazione di pavimentazioni architettoniche di valenza paesaggistica/ambientale, con la tecnica del "ghiaietto lavato o ghiaia a vista”.

    PRERIT SOLUTION

    Ritardante di presa in soluzione acquosa da applicare, mediante pompa airless a bassa pressione, sulle superfici di calcestruzzo fresco, per permettere di poter asportare mediante idrolavaggio, uno strato corticale di pochi millimetri, e quindi esporre gli inerti costituenti il conglomerato cementizio. Specifico per la realizzazione di pavimenti di valenza paesaggistica/ambientale con la tecnica del "ghiaietto lavato".

    QL NANO LITHIUM SALT RESISTANT

    L’indurente, sigillante e addensante QL NANO LITHIUM SALT RESISTANT è un trattamento di protezione da sali e polvere, trasparente, inodore, conforme dal punto di vista dei COV, a base di acqua e sicuro per l'ambiente in grado di indurire, sigillare e addensare superfici in muratura e calcestruzzo. Grazie alla sua reazione chimica con i materiali silicei, QL NANO LITHIUM SALT RESISTANT crea uno strato idrorepellente permanente che protegge e preserva le superfici in calcestruzzo e vari tipi di substrati in muratura senza alterarne l'aspetto e la consistenza naturali. Perfetto come agente di curing per le opere in calcestruzzo fresco.

    PROTECH SIGILFLEX MONO

    Sigillante monocomponente a base di resine poliuretaniche aromatiche igroindurenti. Dopo reticolazione porta alla formazione di una pellicola elastica e tenace avente ottima resistenza chimica nei confronti di acqua, olio e idrocarburi, benzine avio. Aderisce su diversi supporti: calcestruzzo, ceramica, lamiere in acciaio, legno, supporti sintetici, vetro e rame. Può essere verniciato utilizzando idonei prodotti (tipo SYNTECH POLIUREA TOP COATING).


    Voce di capitolato
    • Fornitura e posa in opera di pavimentazione architettonica FLOORTECH PRERIT di AZICHEM srl, eseguita mediante l’impiego di calcestruzzo ad elevata durabilità.

      Al calcestruzzo, con resistenza minima di 30 N/mm², (Classe 25/30 secondo UNI EN 206.1), confezionato con aggregati locali arrotondati o a spacco di cava (o con aggregati di diversa tipologia e provenienza da computarsi a parte) e cemento Portland Tipo I o composito Tipo II/A-LL 32,5 R o 42,5 R (di colore grigio o bianco), verranno addizionati:

      • un premiscelato multifunzionale in polvere PRERIT COMPOUND, composto da una peculiare ed equilibrata miscela di filler reattivi a base di microsilicati, micro-fibre, agenti aeranti, fluidificanti e stabilizzanti; 
      • fibre in polipropilene READYMESH PM-180, di lunghezza pari a mm 18.

      Le addizioni di cui sopra sono finalizzate al conseguimento dei necessari incrementi di coesione del conglomerato fresco, della stabilità agli agenti atmosferici ed aggressivi, della resistenza ai cicli di gelo/disgelo, della resistenza all’abrasione, alla fessurazione ed agli urti, per consentire l’eliminazione della usuale rete elettrosaldata, ove non contemplata progettualmente.

      Sono possibili aggiunte di ossidi minerali PROTECH OXICROM per l’ottenimento di particolari soluzioni cromatiche.

       

      MIX DESIGN INDICATIVO PER IL CONFEZIONAMENTO DI 1 METRO CUBO DI CALCESTRUZZO SPECIFICO PER L’ESECUZIONE DI PAVIMENTAZIONI ARCHITETTONICHE IN GHIAIETTO LAVATO FLOORTECH PRERIT:

      • Cemento Tipo II/A-LL 32,5 R (grigio o bianco): 350 – 450 kg
      • Aggregati puliti e selezionati (arrotondati o a spacco di cava) diam. 6-12 mm (circa): circa 1.500 kg
      • Sabbia pulita e selezionata diam. 0-3 mm (circa): circa 100 kg
      • PRERIT COMPOUND (additivo multifunzionale): 25 kg
      • READYMESH PM-180 (fibre in polipropilene multifilamento da 18 mm): 0,5 – 1 kg
      • Acqua quanto basta per consistenza S3: Circa 250 lt
      • TOTALE MISCELA: Circa 2.300 kg

       

      La pavimentazione, dello spessore complessivo di 15 cm (10 cm di supporto + 5 cm di ghiaietto lavato FLOORTECH PRERIT) o di spessore diverso indicato dalla D.L. in funzione della destinazione finale  dell’opera, dovrà essere messa in opera previa realizzazione di un sottofondo in magrone o di un terreno perfettamente compattato e, in ogni caso, opportunamente calcolato in funzione della destinazione finale dell’opera (lavorazioni da computarsi a parte), con successivo posizionamento dei giunti di dilatazione e/o di eventuali inserti costituenti il motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L. (da computarsi a parte), e opportuna protezione di cordoli, zoccolature e ogni altro elemento architettonico che potrebbe subire imbrattamenti durante la posa in opera e la lavorazione della pavimentazione.

      La posa in opera della pavimentazione in ghiaietto lavato FLOORTECH PRERIT avverrà nei campi precedentemente predisposti secondo le seguenti fasi:

      • Miscelare con opportuni mescolatori meccanici fino ad ottenere un impasto perfettamente omogeneo con consistenza S3 al cono di Abrams. Al termine delle operazioni di stesura, staggiatura e lisciatura, verrà applicata a spruzzo con adeguata pompa a bassa pressione (manuale o elettrica) uno strato uniforme variabile dai 100 ai 250 gr/m² (in base alla qualità del calcestruzzo impiegato e alle condizioni meteorologiche presenti al momento della stesura), di un ritardante/disattivante di presa superficiale PRERIT SOLUTION, a base di polisaccaridi chelanti costituiti da molecole di aldeidi e gruppi ossidrilici, certificatamente esente da effetti nocivi per gli utilizzatori e per l’ambiente, con la funzione di ritardare convenientemente l’indurimento della matrice cementizia superficiale del calcestruzzo e di agire, nel contempo, come protettivo antievaporante.
      • Entro 24 ore, in funzione delle condizioni di umidità, temperatura, quantità e classe di cemento impiegato (con temperatura esterna compresa tra 18 e 23 gradi il tempo ideale per il lavaggio è di circa 6-8 ore), le superfici di calcestruzzo staggiate e trattate sulla superficie con ritardante di presa dovranno essere lavate con idropulitrice ad acqua fredda a pressione, per porre in vista gli aggregati.
      • La superficie della pavimentazione, una volta asciutta, verrà trattata mediante irrorazione di circa 100 gr/m² di opportuno consolidante, idrorepellente, antipolvere, a base di silicati di litio, QL NANO LITHIUM SALT RESISTANT, caratterizzato da un elevato effetto di protezione e curing, in grado di incrementare significativamente la resistenza all’abrasione, ai cicli gelo disgelo ed ai sali disgelanti, ove presenti, nonché la durabilità complessiva delle opere, senza determinare criticità alcuna in termini di possibili delaminazioni.
      • In base alle dimensioni dell’area pavimentata e alla sua conformazione geometrica dovranno essere realizzati opportuni giunti di dilatazione e frazionamento da sigillare adeguatamente. Il corretto dimensionamento della sezione di sigillatura dovrà prevedere una larghezza pari a 7-12 mm e una profondità pari ad 1/4 – 1/5 dello spessore della pavimentazione. Al fine di impedire lo scivolamento sul fondo del giunto del sigillante e dimensionare correttamente la sua profondità, dovrà essere posato in opera nella sede del giunto un adeguato cordone comprimibile antiaderente in polietilene espanso a cellule chiuse FILTENE FONDOGIUNTO 15, avente il diametro superiore di almeno il 20% rispetto alla larghezza del giunto. Per delimitare perfettamente la sigillatura, i giunti verranno nastrati su entrambi i lati con nastro di carta adesiva. La sigillatura dei giunti dovrà essere realizzata mediante estrusione di opportuno sigillante monocomponente a base di resine poliuretaniche aromatiche igroindurenti, resistente nei confronti di acqua, olio e idrocarburi, benzine avio PROTECH SIGILFLEX MONO, previa accurata pulizia e asportazione della polvere dalla sede del giunto mediante getto di aria compressa. Lo spianamento per la rimozione delle parti in eccesso e la lisciatura immediata del sigillante nel giunto, verrà effettuata con una spatola metallica leggermente inumidita con acqua e sapone.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPavimentazione-architettonica-in-ghiaietto-lavato-Floortech-Prerit
    • Famiglia di prodottoFLOORTECH
    • Gruppo di famigliaPavimentazioni architettoniche
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Materiale secondarioCalcestruzzo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
    • Codice Uniclass 2015EF_30_20
    • Descrizione Uniclass 2015Floors
    • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIB1010
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction