Pubblica i tuoi prodotti
WB – Secondary Water Barrier
Balco USA

WB – Secondary Water Barrier

EPDM Water Barrier for use as a secondary moisture barrier, in conjunction with expansion joint systems.

IDEAL FOR:

  • Expansion joint covers requiring a moisture barrier

ADVANTAGES:

  • Easy of installation

OPTIONS:

  • Drain assemblies
Voce di capitolato
  • JOINT SIZE: 1-24″
    MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction, ±50% to ±100% Lateral Shear, ±50% to ±100% Vertical Shear
    FEATURES: 
    EPDM moisture barrier sheet; Can be used with most expansion joint systems; Available in black only; Drain assemblies available; Ships in up to 50′ lengths
    PERFORMANCE: Seismic, Thermal and Wind movement tested per standard ASTM E 1399; Contributes to LEED® credits

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicowb_water-barrier
  • Famiglia di prodottoExpansion Joint Cover Systems
  • Gruppo di famigliaExpansion Joint Systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi di giunzione
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Descrizione Uniclass 2015Expansion joints
  • Codice CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Numero OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Titolo OmniClassExpansion and Contraction Joints