Pubblica i tuoi prodotti
Porta scorrevole interna a scomparsa
Barausse
Archiviato

Porta scorrevole interna a scomparsa

Scorrevole interno a scomparsa per cassonetto tradizionale (10/10.8/12.5/15 cm). Telaio in legno realizzato su misura.

Disponibile con coprifili piatto o sagomati.

Disponibile in diverse finiture.

Voce di capitolato
  • Componenti: anta, telaio e maniglietta 

    Design: Barausse

    Descrizione anta:
    Anta con montanti in listellare di abete e copertura in HDF con riempitivo in nido d'ape predisposta per il kit di scorrimento.

    Spessore anta: 46 mm

    Descrizione telaio:
    Telaio in legno listellare di abete con coprifili telescopici in multistrato con finitura all'acqua. Telaio predisposto con forature per assemblaggio montanti - traverso.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobarausse-internal-sliding-door
  • Famiglia di prodottoInterior door
  • Gruppo di famigliaSliding door
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-12-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioFogli laminati
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715
  • Codice Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Descrizione Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Numero OmniClass23-17 11 00
  • Titolo OmniClassDoors
  • Codice CSI UniFormat IIC1020
  • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors