Pubblica i tuoi prodotti
UniSee 800, UNI-2008
Barco

UniSee 800, UNI-2008

55" 800 nits.

Barco UniSee noGap gap technology 55" tiled LCD for videowall applications, 800 nit.

Voce di capitolato
    • Bezel-less design with NoGap technology
    • 800 cd/m² brightness
    • Quantum Dot Technology
    • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
    • Sense X automatic and continuous calibration
    • Fastest servicing and diagnosing
    • Modular, future-proof platform
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicounisee-800-uni-2008
  • Famiglia di prodottoEnterprise
  • Gruppo di famigliaLarge Video Wall
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-08-05
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)682
  • Larghezza (mm)1211.4
  • Profondità (mm)167
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inTaiwan
  • Peso Netto (Kg)38.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Televisori - TV
  • Clasificazione IFCElemento elettrico
  • Codice ETIMEC001630
  • Nome ETIMTelevision
  • Codice Uniclass 2015FI_60_95
  • Descrizione Uniclass 2015Visualization
  • Codice CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Numero OmniClass23-19 25 11 15 15
  • Titolo OmniClassVisual Devices