Pubblica i tuoi prodotti
UniSee 800 UNI-8002
Barco

UniSee 800 UNI-8002

2.9 su 5 stelle2.9(7 recensioni)

Sometimes a new innovation creates a revolution, shaping the entire product line’s future. With the Barco UniSee platform, Barco completely redesigned and optimized every component of the LCD video wall, resulting in a new way to look at large screen visualization.



Voce di capitolato
  • 55" 800 nits 0.3mm mechanical gap. 

    Barco UniSee noGap  gap technology 55" tiled LCD with 0.3mm mechanical gap for videowall applications, 800 nit 60K lifetime.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicounisee-800-uni-8002
  • Famiglia di prodottoEnterprise
  • Gruppo di famigliaLarge Video Wall
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-09-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)682
  • Larghezza (mm)1211.4
  • Profondità (mm)168
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inTaiwan
  • Peso Netto (Kg)38.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Televisori - TV
  • Clasificazione IFCElemento elettrico
  • Codice ETIMEC001630
  • Nome ETIMTelevision
  • Nome UNSPSCVisual presenters
  • Codice UNSPSC45111810
  • Codice Uniclass 2015FI_60_95
  • Descrizione Uniclass 2015Visualization
  • Codice CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Numero OmniClass23-19 25 11 15 15
  • Titolo OmniClassVisual Devices