Pubblica i tuoi prodotti
XDL-4K60
Barco

XDL-4K60

The XDL-4K60 boasts 60,000 lumens brightness with extraordinary colors. For bigger screens, more pixels, more impact. Plus incredible RGB laser performance, signal flexibility up to a comfortable Native 4K@120 Hz, and no alignment.
Voce di capitolato
  • 60000 lumen RGB laser projector
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoxdl-4k60
  • Famiglia di prodottoInstallation projectors
  • Gruppo di famigliaLarge venue projectors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-05-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)706
  • Larghezza (mm)744
  • Profondità (mm)1445
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)235
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Video
  • Codice ETIMEC000690
  • Nome ETIMVideo projector
  • Nome UNSPSCVideo projectors
  • Codice UNSPSC45111616
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_67
  • Descrizione Uniclass 2015Projectors
  • Codice CSI MasterFormat 201411 52 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Projectors
  • Numero OmniClass23-37 15 19
  • Titolo OmniClassVideo Projectors