Pubblica i tuoi prodotti
D-W50/75; EI30; 41dB; single metal stud frame, single-layer cladding
D-W50/75; EI30; 41dB; single metal stud frame, single-layer cladding

    D-W50/75; EI30; 41dB; single metal stud frame, single-layer cladding

    B+M partition wall, lining and shaft wall systems are unique in regards to flexibility of usable system components. IntraProfil® metal studs and channels are the core elements of every B+M system construction. Additionally required system components of all within the "B+M Markensiegel" mentioned brands may be used and combined accordingly to B+M installation guidelines and testings.
    Voce di capitolato
    • 75 mm partition wall on a single IntraProfil ® CW50 steel structure with a single layer of 12.5 mm fire- rated gypsum plasterboard GKF/GKFI on each side of the partition. Maximum wall height 3000 mm. Sound insulation with 40 mm glass wool Rw=41dB
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBM_W_50_75_EI30_41dB_metall_single_layer_cladding_G
    • Famiglia di prodottoWall Partition Structures
    • Gruppo di famigliawall partition, single stud, single layer, fire resistance
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3000
    • Profondità (mm)75
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleGesso
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni