Pubblica i tuoi prodotti
Copper-RJ45-Shielded Jack-6
Belden

Copper-RJ45-Shielded Jack-6

RJ45 Connectors are available in two termination styles: Belden's REVConnect Connectivity and standard punchdown in KeyConnect or MDVO styles. REVConnect and KeyConnect have a keystone footprint and are designed to be used with any KeyConnect Patch Panels and with KeyConnect or MediaFlex Workstation Outlets.

Features & Benefits

  • No Pair Separation: Fast installation for Bonded-Pair and Non-bonded-Pair
  • Safe Connectivity: REVConnect can be used in air-handling spaces
  • Tool Compatibility: KeyConnect/MDVO solutions can be used with Belden's Rapid Termination Tool
Voce di capitolato
  • Website Part#: RV6MJKSME-S1

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCopper-RJ45-Shielded-Jack-6
  • Famiglia di prodottoConnectors
  • Gruppo di famigliaCopper RJ45 Connectors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-10-06
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)0.94
  • Larghezza (pollici)1.19
  • Profondità (pollici)1.63
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioRame
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)0.05
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Collegamento in rete
  • Codice ETIMEG000058
  • Nome ETIMConnectors
  • Codice CSI MasterFormat 201427 15 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Communications Faceplates and Connectors
  • Numero OmniClass23-37 25 15
  • Titolo OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText