Pubblica i tuoi prodotti
10GX REVConnect Angled Patch Panel (Preloaded), 48-port, 2U, White
Belden

10GX REVConnect Angled Patch Panel (Preloaded), 48-port, 2U, White

The CAT 6A Patch Panel is a fully loaded patch panel designed to be used within the Belden 10GX System. It features our high-performing CAT 6A connectors specifically designed to meet the difficult challenges of 10 Gb/s transmission. Available in a variety of styles including Belden's AngleFlex design. Pre-loaded panels are available with RJ45 jacks or couplers.

Voce di capitolato
  • Website Part#: RVAPPA2U48WH
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopf_10gxrevconnectangledpp48p-white
  • Famiglia di prodottoPatch Panels
  • Gruppo di famigliaCAT 6A
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-01-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Collegamento in rete
  • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Codice UNSPSC4322
  • Codice Uniclass 2015Pr_75_75_50_60
  • Descrizione Uniclass 2015Patch panels
  • Codice CSI MasterFormat 201427 11 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Communications Termination Blocks and Patch Panels
  • Numero OmniClass23-37 00 00
  • Titolo OmniClassInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID5030
  • Titolo CSI UniFormat IICommunications & Security

Disponibilità Regionale

Nord America