Pubblica i tuoi prodotti
CAT 5E Angled Patch Panel (Jacks), 24-port, 1U
Belden

CAT 5E Angled Patch Panel (Jacks), 24-port, 1U

The Category 5E Patch Panel is a fully loaded patch panel designed to be used within the 1200 System. Available in a variety of styles. Pre-loaded panels are available with RJ45 jacks.

Voce di capitolato
  • Physical Characteristics (Overall)
    Height: 1.75 in
    Width: 19.000 in
    Depth: 10.440 in
    Port Count: 24 Port
    Front Connection: Angled
    Packaging: Individually packaged in a cardboard box.
    Weight: 2.700 lbs

    Suitable Applications: IBDN System CAT5E, TIA Category 5E

    Website Part#: AX105357

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopf_cat5eangledpp241u
  • Famiglia di prodottoPatch Panels
  • Gruppo di famigliaCAT 5E
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Collegamento in rete
  • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Codice UNSPSC4322
  • Codice Uniclass 2015Pr_75_75_50_60
  • Descrizione Uniclass 2015Patch panels
  • Codice CSI MasterFormat 201427 11 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Communications Termination Blocks and Patch Panels
  • Numero OmniClass23-37 00 00
  • Titolo OmniClassInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID5030
  • Titolo CSI UniFormat IICommunications & Security