Pubblica i tuoi prodotti
CM20DT 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
CM20DT 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
    Biamp

    CM20DT 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White

    The CM20DT 6.5” two-way built-in loudspeaker can be used in 16 ohms or 70/100-volt modes. The high-quality 70/100-volt transformer is equipped with an easy tapping sticker with clear color indication. The transformer colors are aligned with the cables connecting the Quick Fit connector, a handy installer connector via push terminal. In 16 ohms use, you can connect up to 4 loudspeakers in parallel on each channel of a standard 4 ohms amplifier. The paintable thin edge grill makes CM20DT the ultimate loudspeaker for design interior integration.

    Voce di capitolato
    • Keywords: cm20dt, 6.5', 6.5inch, two-way, built-in, loudspeaker, loud speaker, speaker, 70/100, volt, design interior, interior, indoor,

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocm20dt_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Famiglia di prodottoCommercial Loudspeakers
    • Gruppo di famigliaCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-23
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Codice UNSPSC4511
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
    • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titolo OmniClassLoudspeakers