Pubblica i tuoi prodotti
Desono™ CM20DTS Two-Way 4.25" Ceiling Loudspeaker
Biamp

Desono™ CM20DTS Two-Way 4.25" Ceiling Loudspeaker

The versatile Desono CM20DTS 4.25” two-way design built-in ceiling loudspeaker produces a dynamic and warm sound ideal for high-quality background music and voice reproduction. The back can with only 83.5mm (3.287”) built-in depth is probably the shallowest in his kind. The uncompromised sound quality and controlled sound performance makes it suitable for any kind of ceiling structure. The CM20DTS has a rotatable 70/100-volt power tapping selector on the front and offers 16 ohms connectivity. The thin edge grill with integrated neodymium grill fixing magnets will blend this top-notch loudspeaker in any design environment.

Voce di capitolato
  • Keywords: cm20dts, cm 20dts, cm20 dts, cm20-dts, cm20, ceiling, loudspeaker, loud speaker, speaker, built-in, audio, background music, voice reproduction, voice, music, in ceiling, 70/100 volt, 16 ohms, community loudspeaker, inceiling, in-ceiling, plenum, backcan, back-can, back can, desono,

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocm20dts_desono-ceiling
  • Famiglia di prodottoDesono
  • Gruppo di famigliaDesono Ceiling
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-05-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Codice UNSPSC4511
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
  • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titolo OmniClassLoudspeakers