Pubblica i tuoi prodotti
CMX20DT 8" Two-Way, Thin Edge Loudspeaker, White
CMX20DT 8" Two-Way, Thin Edge Loudspeaker, White
    Biamp

    CMX20DT 8" Two-Way, Thin Edge Loudspeaker, White

    The versatile CMX20DT 8” two-way built-in loudspeaker produces a deep and warm sound ideal for speech and music. When using the loudspeaker at 16 ohms, you can connect up to 4 loudspeakers in parallel on each channel of a standard 4 ohms amplifier. For 70- or 100-volt use, the CMX20DT is equipped with the Quick Fit connector, a handy in and out connector via push terminal for loudspeaker wire connection up to 2.5 mm. The thin edge grill with neodymium magnets makes the CMX20DT the ideal solution for an easy, discreet, décor-friendly installation. This loudspeaker can be painted in any available RAL color.

    Voce di capitolato
    • Keywords: cmx20dt, 8', 8 inch, loudspeaker, loud speaker, speaker, music, speech, quick fit, discreet, decor, paint,

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocmx20dt_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Famiglia di prodottoCommercial Loudspeakers
    • Gruppo di famigliaCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-05-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Codice UNSPSC4511
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
    • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titolo OmniClassLoudspeakers