Pubblica i tuoi prodotti
DIMIC12S DIMIC12 Extension for AUDIOCONTROL12.8
Biamp

DIMIC12S DIMIC12 Extension for AUDIOCONTROL12.8

DIMIC12S is an extension unit for the DIMIC12 digital paging station. Per DIMIC12 you can connect up to 7 DIMIC12S expansion units allowing a total of 96 programmable buttons available. When the DIMIC12S is used with AUDIOCONTROL12.8 you can allocate buttons to perform actions like opening a door, controlling a sound source, ring a bell or even start a series of commands. The DIMIC12S has 12 free configurable selection buttons and status LEDs.

Voce di capitolato
  • Keywords: dimic12s, extension, extension unit, paging, 12 zone, selective, mic, microphone, digital paging station, paging station, digital paging, audiocontrol12.8, communication, comms, expandable, maximum 7 x dimic12s, configurable,

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodimic12s_commercial-audio-microphone
  • Famiglia di prodottoCommercial Audio
  • Gruppo di famigliaCommercial Audio Microphones
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-04-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
  • Codice ETIMEC000070
  • Nome ETIMMicrophone
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Codice UNSPSC4511
  • Codice Uniclass 2015Pr_75_75_94_60
  • Descrizione Uniclass 2015Paging microphones
  • Codice CSI MasterFormat 201427 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Paging Systems
  • Numero OmniClass23-37 15 29 11 11
  • Titolo OmniClassMicrophones