Pubblica i tuoi prodotti
EN-SPH5T16-W EN54-24 Certified 5" Sphere Loudspeaker
Biamp

EN-SPH5T16-W EN54-24 Certified 5" Sphere Loudspeaker

The EN-SPH5T16-W is a compact 5.25” sphere loudspeaker with ABS housing (Ul94 HB) (RAL 9010 equivalent), equipped with a high efficiency full range speaker and a multi tap 100-volt transformer, all certified according EN 54-24. The unit has a ceramic speaker line connector block and thermal fuse.

The EN-SPH5T16-W strong sphere loudspeaker offers a high sound pressure level and a balanced frequency response.

Voce di capitolato
  • Keywords: en-sph5t16, en-sph5t16-w, loudspeaker, loud speaker, speaker, en54-24, certified, sphere, ui94hb, abs housing, ral 9010, ral9010, background, music, paging, evacuation, message, audio,

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoen-sph5t16-w_commercial-loudspeakers-en54-24
  • Famiglia di prodottoCommercial Loudspeakers
  • Gruppo di famigliaCommercial Loudspeakers En54 24
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-10-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Codice UNSPSC4511
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
  • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titolo OmniClassLoudspeakers