Pubblica i tuoi prodotti
MA60 60W Mixing Amplifier
MA60 60W Mixing Amplifier
    Biamp

    MA60 60W Mixing Amplifier

    The compact 9.5” MA60 mixing amplifier has an unseen intuitive user-friendly interface and groundbreaking logical rear panel. The unit comes with 1 mic/line input and 2 stereo line, mono summed inputs. On the rear you can find smart left-to-right 4 level priority system for audio routing, an emergency input, paging mic with chime and a 24VDC override output. The design of the MA60 is a true redefinition of the mixing amplifier that goes back to the basics.

    Voce di capitolato
    • Keywords: ma60, half rack, half-rack, mixing amp, 60w, 60watt, 60 watt, 100volt, 100 volt, compact, mixing amplifier, 1 mic, 1 mic input, 2 stereo line input, 4 level priority system, 4-level priority system,

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoma60_commercial-audio-mixing-amplifier
    • Famiglia di prodottoCommercial Audio
    • Gruppo di famigliaCommercial Audio Mixing Amplifiers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-04-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Codice UNSPSC4511
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Descrizione Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numero OmniClass23-37 15 23 11
    • Titolo OmniClassStereo Amplifiers