Pubblica i tuoi prodotti
OVO3T-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black
OVO3T-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black
    Biamp

    OVO3T-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black

    The OVO3T is a 3' small design two-way loudspeaker and is one of the most popular models of the OVO-series.

    The Quick-Fit cable clamps ensure quick and easy mounting, and the OVO3T speakers can be painted in any color.

    The speaker functions in 100 volt as well as in 16 ohms low impedance. The included bracket allows flexible positioning, while the sturdy ABS plastic housing guarantees years of trouble free musical enjoyment.

    Voce di capitolato
    • Keywords: ovo3t, ovo 3t, ovo, ovo3t-bl, ovo3t-w, 3', 3 inch, small design, low impedance, two-way, loud speaker, loudspeaker, speaker, wall mount, surface mount, bracket, background music, retail, stores, retail-store, residential, angles, hide,

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoovo3t_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • Famiglia di prodottoCommercial Loudspeakers
    • Gruppo di famigliaCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-05-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Codice UNSPSC4511
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
    • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titolo OmniClassLoudspeakers