Pubblica i tuoi prodotti
R.35-3896 Three-Way Full-Range (90° x 60°) Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

R.35-3896 Three-Way Full-Range (90° x 60°) Weather-Resistant Loudspeaker

The R.35-3896, housed in the same size enclosure as the 10-inch R.35COAX, is a triaxial 8-inch Carbon Ring Cone loudspeaker featuring Community’s exclusive MultiSource Waveguide™ technology which adeptly integrates the output from dual midrange compression drivers and a 1-inch exit HF compression driver into a single coherent source. Fully passive, it is voiced for flat musical reproduction without EQ and delivers class-leading SPL levels for a loudspeaker of its size.

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS
Community ALC404D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well.

Voce di capitolato
  • Keywords: ultra-compact horn-loaded triaxial three-way, r.353896, r.35 3896, r353896, r 35 3896, r35, r.35, 3896, r-353896, r-35 3896

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicor-35-3896_community-point-source
  • Famiglia di prodottoCommunity
  • Gruppo di famigliaCommunity Point Source
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-04-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Codice UNSPSC4511
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
  • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titolo OmniClassLoudspeakers