Pubblica i tuoi prodotti
R.5-MAX High Output Full-Range 60° x 60° Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

R.5-MAX High Output Full-Range 60° x 60° Weather-Resistant Loudspeaker

The R.5-MAX loudspeakers deliver outstanding musical performance. Housed in the same size enclosures as Community’s flagship R.5 models, the two R.5-MAX models feature powerful 1.4-inch exit HF drivers and 600W neodymium woofers, delivering well behaved coverage patterns, exceptional intelligibility and flat frequency response. While providing the outstanding dynamic range and projection expected from R SERIES, the R.5-MAX offers listeners a superior musical experience with higher output than the R.5HP.

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS
Community ALC1604D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well.

Voce di capitolato
  • Keywords: compact full-range maxial two-way, two-way loudspeaker, two-way speaker, r.5max, r.5 max, r5max, r 5 max, r5, r.5, max, r-5max, r-5 max

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicor-5max_community-point-source
  • Famiglia di prodottoCommunity
  • Gruppo di famigliaCommunity Point Source
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-04-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Codice UNSPSC4511
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
  • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titolo OmniClassLoudspeakers