Pubblica i tuoi prodotti
Vocia® VA-2060e Amplifier
Vocia® VA-2060e Amplifier
    Biamp

    Vocia® VA-2060e Amplifier

    The VA-2060e has local analog inputs, a dual power supply, and is EN 54-16 certified.
    Voce di capitolato
      • Local background source support with single mic/line analog audio input for each channel (gain-adjustable, switchable phantom power)
      • Dual power supply:
        • AC Mains
        • Single or Dual 24V DC inputs
      • EN 54-16 certified, EN 60849 and AS 60849 verified
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: en54-16, en 54-16 certified, vocia, vocia va-2060e, vocia va2060e, vocia va 2060e, va-2060e, va 2060e, va2060e, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, cobranet

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovocia-va-2060e_amplifier
    • Famiglia di prodottoVocia
    • Gruppo di famigliaAmplifiers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-02-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Codice UNSPSC4511
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Descrizione Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numero OmniClass23-37 15 23 11
    • Titolo OmniClassStereo Amplifiers