Pubblica i tuoi prodotti
Bollard Single
Bollard Single
    BikeKeeper
    Archiviato

    Bollard Single

    PARKING BLOCK BKP201 reflective labels, imbedded or surface installation
    Voce di capitolato
    • It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobollardsingle
    • Famiglia di prodottoBikeKeeper
    • Gruppo di famigliaOutdoor furniture
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-08-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1010
    • Larghezza (mm)50
    • Profondità (mm)50
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inFinlandia
    • Prodotto inFinlandia
    • Peso Netto (Kg)20
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_76_08_51
    • Descrizione Uniclass 2015Metal bollards
    • Numero OmniClass23-11 29 35
    • Titolo OmniClassBollards