Pubblica i tuoi prodotti
BFD-560 - 12 Inch Sanitary Floor Drains with Elastomeric Flange
BLUCHER

BFD-560 - 12 Inch Sanitary Floor Drains with Elastomeric Flange

BFD-560 AISI Type 304 stainless steel sanitary floor drain with 12in. x 12in. (300mm x 300mm) square top, elastomeric flange, 1/8 in.(3mm) grating (standard), and bottom outlet.


Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobfd-560
  • Famiglia di prodottoDrainage Solutions
  • Gruppo di famigliaFloor & Area Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-01-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Classificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descrizione Uniclass 2015Plumbing
  • Codice CSI MasterFormat 201433 46 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Underslab Drainage
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America