Pubblica i tuoi prodotti
Tradition Plus side flashing rh
Archiviato

Tradition Plus side flashing rh

AeroDek Tradition Plus tiles give the appearance of traditional concrete or clay, yet at only one-seventh of the weight of a concrete tile. AeroDek Tradition Plus represents a lightweight, easy to install and durable alternative.
Voce di capitolato
  • Batten gauge 370 mm. Minimum Roof pitch 10°, maximum 90°. Dimensions (L x W) 410 x 1324 mm. Coverage 1260 mm +/- 1 mm (7 pan tile / each pan 180 mm wide). Units per m² of 2.15. Weight per m² 6.56 kg.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotradition-plus_side-flashing-rh_7180016_uk
  • Famiglia di prodottoPitched Roof Tile System
  • Gruppo di famigliaAeroDek Tradition Plus
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1250
  • Larghezza (mm)143
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Codice UNSPSC301515
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_93_53
  • Descrizione Uniclass 2015Metal tile verge fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201407 32 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Roof Tiles
  • Numero OmniClass23-13 39 17 15
  • Titolo OmniClassMetal Roof Tiles
  • Codice CSI UniFormat IIB3010
  • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings