Pubblica i tuoi prodotti
Mono PM 1-layer system, movement joint
Icopal

Mono PM 1-layer system, movement joint

1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, torch applied on concrete over a mineral wool isolated movement joint:
1. Substrate: Concrete
2. Primer: Icoflux Primer or 2000 Primer
3. Detail: 0,3m stripe Membrane 3, welded
4. Detail: 0,5m stripe Mono PM, welded
5. Roofing felt: Mono PM welded and with welded seams
Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Voce di capitolato
  • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, torch applied on concrete over a mineral wool isolated movement joint.
    External fire performance: BROOF(t2).
    System can be used where there is a need for a movement joint on concrete.
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomono-pm-1-layer-system-movement-joint
  • Famiglia di prodottoWater Proofing Membrane
  • Gruppo di famigliaSingle ply system
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-12-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleBitumen
  • Materiale secondarioLana minerale
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCTetto
  • Codice ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_30_72
  • Descrizione Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane warm roof covering systems
  • Codice CSI MasterFormat 201407 52 16.14
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Numero OmniClass23-13 39 31 11
  • Titolo OmniClassSingle Layer Roof Membranes