Pubblica i tuoi prodotti
Bocchi 1357 Vigneto Apron Front Fireclay 27" Single Bowl Kitchen Sink
Bocchi

Bocchi 1357 Vigneto Apron Front Fireclay 27" Single Bowl Kitchen Sink

  • Exclusive high pressure casted organic fine fireclay construction.
  • Includes protective bottom grid & strainer.
  • Limited lifetime warranty.
  • 100% non-porous surface provides unmatched stain resistance compared to matte stone or other composite materials.
  • Extreme resistance to chip, discoloration, scratching and cracking.

As Featured on Amazon.com

Voce di capitolato
  • Technical Details

    Part Number: 1357-014-0120
    Item Weight: 77.7 pounds
    Product Dimensions: 27 x 19 x 10 inches
    Item model number: 1357-014-0120
    Color: Biscuit
    Style: Vintage
    Material: Fireclay
    Installation Method: Farmhouse-Apron-Front

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBocchi-1357-Vigneto-Apron-Front-Fireclay-27-inch-Single-Bowl-Kitchen-Sink
  • Famiglia di prodottoKitchen
  • Gruppo di famigliaSink
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleArgilla refrattaria
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
  • Nome UNSPSCSinks
  • Codice UNSPSC30181504
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti