Pubblica i tuoi prodotti
36/GM CASSETTA DA ESTERNO PER GRUPPI DI MANDATA

36/GM CASSETTA DA ESTERNO PER GRUPPI DI MANDATA

CASSETTA DA ESTERNO PER GRUPPI DI MANDATA IN ACCIAIO ZINCATO CON LASTRA
Voce di capitolato
  • CASSETTA DA ESTERNO PER GRUPPO AUTOPOMPA In acciaio zincato non verniciato. Telaio portavetro in alluminio anodizzato. Fornita con lastra "Fire Glass". Sigillabile. dim. 600x460x415 mm Per gruppi autopompa lunghi fino a 420 mm dim. 800x460x415 mm Per gruppi autopompa lunghi fino a 600 mm dim. 990x560x515 mm Per gruppi autopompa lunghi fino a 800 mm dim. 1200x800x450 Per gruppi autopompa DN 125/150 a 2 idranti dim. 1700x800x450 Per gruppi autopompa DN 125/150 a 3-4 idranti
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoart-35-gm-cassetta-esterno-attacco-mandata
  • Famiglia di prodottoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Gruppo di famigliaFire brigade connections cabinets/Cassette per gruppi autopompa
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio

Disponibilità Regionale

Europa