Pubblica i tuoi prodotti
36/GM CASSETTA INOX DA ESTERNO PER GRUPPI DI MANDATA

36/GM CASSETTA INOX DA ESTERNO PER GRUPPI DI MANDATA

CASSETTA DA ESTERNO PER GRUPPI DI MANDATA IN ACCIAIO INOX CON LASTRA
Voce di capitolato
  • CASSETTA DA ESTERNO PER GRUPPO AUTOPOMPA In acciaio INOX AISI 304 non verniciato. Telaio portavetro in alluminio anodizzato. Fornita con lastra "Fire Glass". Sigillabile. dim. 600x460x415 mm Per gruppi autopompa lunghi fino a 420 mm dim. 800x460x415 mm Per gruppi autopompa lunghi fino a 600 mm dim. 990x560x515 mm Per gruppi autopompa lunghi fino a 800 mm dim. 1200x800x450 Per gruppi autopompa DN 125/150 a 2 idranti
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoart-35-gm-cassetta-esterno-attacco-mandata-inox
  • Famiglia di prodottoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Gruppo di famigliaFire brigade connections cabinets/Cassette per gruppi autopompa
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio

Disponibilità Regionale

Europa