Pubblica i tuoi prodotti
66/C IDRANTE SOPRASUOLO MODELLO EUR IN GHISA DN 150 - 2 SBOCCHI

66/C IDRANTE SOPRASUOLO MODELLO EUR IN GHISA DN 150 - 2 SBOCCHI

3.8 su 5 stelle3.8(6 recensioni)
IDRANTE SOPRASUOLO MODELLO EUR A NORMA UNI EN 14384 IN GHISA DN 150 - TIPO A SECCO CON SCARICO AUTOMATICO ANTIGELO - CON DUE SBOCCHI UNI DN 70
Voce di capitolato
  • IDRANTE SOPRASUOLO DN 150 MODELLO EUR A NORMA UNI EN 14384 Corpo in ghisa, tipo a secco dotato scarico automatico antigelo. Due sbocchi laterali DN 70, realizzati con attacco maschio filettato a norma UNI 810 in ottone EN 1982. Flangia DN 150 - PN16. I tappi sono realizzati in conformità all’appendice italiana della norma UNI EN14384. Disponibile nelle profondità di posa: 500 mm, 700 mm, 985 mm. Disponibile nei tipi: - tipo A = senza linea di rottura - tipo C = con linea di rottura. Tale dispositivo permette di tenere chiusa la valvola principale quando la parte fuori terra dell’idrante viene rovesciata in seguito ad un urto.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoart-66-c-pillar-hydrant-dn150-2out
  • Famiglia di prodottoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Gruppo di famigliaPillar hydrants/Idranti soprasuolo
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio