Pubblica i tuoi prodotti
918/RS VALVOLA DI SCARICO E CONTROLLO

918/RS VALVOLA DI SCARICO E CONTROLLO

VALVOLA DI SCARICO E CONTROLLO PRESSIONE PER RETI DI IDRANTI A SECCO
Voce di capitolato
  • Valvola di scarico e controllo di pressione della rete La valvola presenta un attacco Gas in ingresso e un attacco maschio UNI 810 in uscita per permettere il collegamento con una tubazione fornita di attacco rapido (ns. ART. 30/A-R) nei casi in cui convenga scaricare l’acqua lontano dall’area adiacente lo scarico. Negli impianti che per lunghi periodi rimangono privi d’acqua, il manometro di cui è dotata la valvola permette, una volta pressurizzato l’impianto, di valutare la presenza di perdite nella rete. Composta da: - Valvola a sfera lucchettabile con attacco manometro - ingresso 1”1/2 F Gas - Manometro 0-25 bar - Attacco DN 45 per collegamento manichetta - Tappo DN 45
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoart-918-drain-test-valve-dn-45
  • Famiglia di prodottoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Gruppo di famigliaFire hose dry systems/Reti di idranti a secco
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-11-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio

Disponibilità Regionale

Europa