Pubblica i tuoi prodotti
919/A 920/A (SR) SPRINKLER UPRIGHT RISPOSTA STANDARD - 1/2" - 3/4"

919/A 920/A (SR) SPRINKLER UPRIGHT RISPOSTA STANDARD - 1/2" - 3/4"

4.6 su 5 stelle4.6(9 recensioni)
SPRINKLER UPRIGHT RISPOSTA STANDARD - 1/2" - 3/4"
Voce di capitolato
  • SPRINKLER UPRIGHT RISPOSTA STANDARD - Attacco 1/2” NPT – Orifizio 1/2” (13mm) – Fattore K = 80 - Attacco 3/4” NPT – Orifizio 17/32” (14mm) – Fattore K = 115 Finitura ottone. Marchiato CE - approvato UL/FM.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoart-919-a-920-a-sprinkler-upright-standard-response
  • Famiglia di prodottoSprinkler Systems/Sistemi automatici sprinkler
  • Gruppo di famigliaSprinkler heads/Testine sprinkler
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inRegno Unito
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Impianti sprinkler